Cマウントレンズ
光学レンズ
で提供しています。:
87 バージョン
バルーフでは、一般的なすべての固定焦点距離に対応するCマウントレンズ製品を幅広くラインナップしています。
利点
- すべて一般的な固定焦点距離に対応
- 産業環境に対応する設計と試験
- アイリス/フォーカス、後付け用のアイリス/フォーカス用の固定ネジ 搭載
- 保護等級IP67のタイプを用意
- 優れた耐久性
87 バージョン
注文コード | 価格 | Max. Sensor size | 解像度 | 焦点距離 | フィルタスレッド、サイズ | 最短撮影距離(MOD) | 特記事項 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW005FLM35JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 35 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | 視角はセンササイズ 2/3" に対応 | ||
FHW005HLM25JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 25 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | 視角はセンササイズ 2/3" に対応 | ||
FHW005JLM16JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 16 mm | M27x0.5 | 300 mm | 視角はセンササイズ 2/3" に対応 | ||
FHW005KLM50JC5MC |
2/3" | 5 MP | 50 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | 視角はセンササイズ 2/3" に対応 | ||
FHW005LLM35JC5MC |
2/3" | 5 MP | 35 mm | M30.5x0.5 | 200 mm | 視角はセンササイズ 2/3" に対応 | ||
FHW005MLM25JC5MC |
2/3" | 5 MP | 25 mm | 200 mm | 視角はセンササイズ 2/3" に対応 | |||
FHW005NLM16JC5MC |
2/3" | 5 MP | 16 mm | 200 mm | 視角はセンササイズ 2/3" に対応 | |||
FHW005PLM12JC5MC |
2/3" | 5 MP | 12 mm | 200 mm | 視角はセンササイズ 2/3" に対応 | |||
FHW005RLM8JC5MC |
2/3" | 5 MP | 8 mm | M30.5x0.5 | 150 mm | 視角はセンササイズ 2/3" に対応 | ||
FHW005TLM75HC |
1" | 4 MP | 75 mm | M46x0.75 | 1000 mm | 視角はセンササイズ 2/3" に対応 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。