Profinet 用ネットワークモジュール
ネットワークモジュール
で提供しています。:
18 バージョン
産業オートメーションが Profinet により意義ある進歩を遂げたことは当然のことです。なぜなら Profinet によりドライブおよびセーフティ技術を直接ネットワークに組み込むことができるようになったからです。
Ethernet ベースで作動するシステムは Profibus よりかなり速いですが、Profibus と容易に組み合わせることができます。同じことが、IO-Link による接続にも当てはまります。IO-Link による接続は時間とコストを節約し、そのコネクティビティにより、プロセス品質の向上も期待できます。
Balluff のネットワークモジュールを使用することで、Profinet はプロセス管理レベルからドライブまで一貫して統合可能です。厳しい環境にも対応します。
特長
- IO-Link 接続による設置の自由度、シンプルな配線、継続的な診断、パラメータの集中管理
入手方法
18 バージョン
注文コード | 価格 | デジタル入力 | デジタル出力 | 搭載インタフェース | ポートクラス | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
97520 JPY | 8x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | 4× IO-Link | Type A | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
62070 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Type A | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
118210 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 16× PNP | 4× IO-Link | Type A | |
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
201930 JPY | 32x PNP、タイプ 3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
Type A | |
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
128060 JPY | 12x PNP、タイプ 3 | 12× PNP | 8× IO-Link | Type A(x4)+ Type B(x4) | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
64390 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Type A | |
BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
103430 JPY | 16x PNP、タイプ 2 | 16× PNP | |||
BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
103430 JPY | 16x PNP、タイプ 2 | 16× PNP | |||
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
161750 JPY | 16x PNP、タイプ 2 | 16× PNP | 8× IO-Link | Type A | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
127060 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Type A |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。