インクリメンタル距離測定システム
磁気センサ
で提供しています。:
34 バージョン
当社のインクリメンタル変位エンコーダは、幅広い用途で、ほとんどすべての測定長に使用できます。例えば、発電、飲料産業、その他多くの分野で正確な位置決めを保証します。標準化されたデジタルおよびアナログインターフェースにより、これらのセンサはほとんどすべての制御システムに統合することができます。
特徴
- 高い繰り返し精度で測定値を高速かつ正確に決定するため、機械性能を最適化できます。
- Permagnet®技術による長期安定磁気テープによる高いシステム可用性
- 堅牢な金属製またはプラスチック製ハウジングによる長寿命
34 バージョン
注文コード | 価格 | リファレンス信号 | インタフェース | 分解能 | 読取り距離 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
33560 JPY | リファレンス信号なし | デジタル A/ B(RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
48380 JPY | 磁極周期 | デジタル A/ B(RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
48380 JPY | 磁極周期 | デジタル A/B(HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
48380 JPY | 磁極周期 | デジタル A/ B(RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
33560 JPY | リファレンス信号なし | デジタル A/B(HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
33560 JPY | リファレンス信号なし | デジタル A/ B(RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
48380 JPY | 磁極周期 | デジタル A/ B(RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
48570 JPY | 磁極周期 | デジタル A/ B(RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
43650 JPY | リファレンス信号なし | デジタル A/B(HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML070JBML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10 |
39730 JPY | リファレンス信号なし | デジタル A/B(HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。