LF データキャリア(タグ)(70/455 kHz)
LF(70/455 kHz)
で提供しています。:
38 バージョン
製造プロセス全体を通して LF データキャリア(タグ)がワークピースに付いています。このとき、高温、金属環境、環境の影響により過酷な条件にさらされる場合があります。
Balluff のデータキャリア(タグ)は厳しい要件に耐えることができます。金属環境下でも干渉の影響を受けにくく、冷却剤や潤滑剤が多い環境でも高い性能を発揮し、オートクレーブの脱イオン水や真空で使用することも可能です。
特長
- 産業のほぼすべての分野に対応する多様な特殊データキャリア(タグ)
- 産業環境に適合する堅牢な、耐候性、耐熱性のある RFID データキャリア(タグ)
- メモリ容量 511、1023、2047 バイトの EEPROM データキャリア(タグ)
- ほぼ無制限の読取り/書込みサイクルに対応する 8 キロバイトの FRAM データキャリア(タグ)
- 取付け方法:接着またはネジ止め
- 10 mm Tool-ID データキャリア(タグ) BIS C-122:数百万個が採用され、世界標準となっている優れた製品
- ダブルコイル付きのコーナーデータキャリア(タグ)がパレット識別においてパレットの回転を防止
- お客様の要求に応じたコードキャリアのプログラミング
入手方法
38 バージョン
注文コード | 価格 | ハウジング材質 | 寸法 | 読み取り専用UIDシリアル番号 | ユーザーメモリタイプ | ユーザーメモリ、書込み可能 | 周囲温度範囲 | 保管温度 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0011BIS C-122-04/L |
7340 JPY | エポキシ樹脂/ ガラス繊維 | Ø 10 x 4.5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000CBIS C-108-05/L |
12670 JPY | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0015BIS C-122-11/L |
10550 JPY | エポキシ樹脂/ ガラス繊維 | Ø 10 x 4.5 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0028BIS C-150-05/A |
12670 JPY | POM | 40 x 22 x 80 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0002BIS C-100-05/A |
10340 JPY | PA 6.6 | Ø 16 x 10.5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | ||
BIS000MBIS C-117-05/A |
10970 JPY | PBT | Ø 30 x 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0009BIS C-105-05/A |
8530 JPY | エポキシ樹脂/ ガラス繊維 | Ø 12 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0007BIS C-104-32/A |
33750 JPY | 真鍮, ニッケルめっき | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0004BIS C-103-05/A |
8530 JPY | エポキシ樹脂/ ガラス繊維 | Ø 12 x 8 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0006BIS C-104-11/A |
16780 JPY | 真鍮, ニッケルめっき | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。