光学式距離センサー
光電センサ
で提供しています。:
7 シリーズ
Balluff の光学式距離センサは、位置決め、材料フロー制御、充填レベル検出、その他多くのアプリケーションをサポートします。自動車産業、ファクトリーオートメーション、ロジスティクス、鉄骨建築など、信頼性の高い距離測定により、あらゆる場所で生産性の顕著な向上を実現し、特にエラーを回避することができます。測定範囲は20 mmから20 mまで、バックグラウンド抑制の有無にかかわらず、部分的に調整可能です。
当社の距離センサーは、赤色光またはレーザーを使用し、三角測量原理または飛行時間技術(TOF)に従って非接触で動作するため、摩耗がありません。耐久性のあるプラスチック製または金属製のハウジングに収納され、アナログ電流および電圧出力と、デジタルシリアルまたはIO-Linkインターフェースを備えています。当社の光電子距離センサは、保護等級IP65/67およびIP69Kに対応しており、過酷な環境にも適しています。
特徴
- 短距離、中距離、長距離の距離測定とモニタリングに最適
- スイッチングポイントの調整が可能な追加スイッチング出力がほとんどの製品で利用可能
- ティーチ入力またはボタンによるセンサへのティーチイン
- オプションでIO-Linkインターフェースを搭載し、簡単なパラメータ設定と追加機能を実現
7 シリーズ
シリーズ | 最大検出範囲 | 照明タイプ | 接続タイプ | 接続部、構造 | インタフェース | 光学機能原理 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD 21M金属製ハウジングと赤色光レーザー、アクティブ面の素材にガラスを使用した距離センサー |
500 mm | 赤色光 | コネクタ | M12x1 | IO-Link, アナログ、電圧, アナログ、電流, PNP/ NPN | 三角測量 | |
BOD 23Kプラスチック製ハウジングと赤色光レーザーを備えたウォッシュダウン用距離センサー |
5000 mm | 赤色光 | コネクタ | M12x1 | IO-Link, アナログ、電圧, PNP/ NPN/ 自動検出, アナログ、電流 | 光の反射時間測定 | |
BOD 24Kプラスチック製ハウジング、赤色光レーザー、アクティブエリア用材料としてガラスを使用した距離センサー |
650 mm | 赤色光 | コネクタ | M12x1 | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, PNP/ NPN | 三角測量 | |
BOD 26Kプラスチック製ハウジングと赤色光レーザーを使用した距離センサー、アクティブエリアの材質はPMMA |
300 mm | 赤色光 | ケーブル, コネクタ | M12x1 | アナログ、電圧, アナログ、電流, RS485, PNP | 三角測量 | |
BOD 37M金属製ハウジング、赤色光レーザー、アクティブエリア用材料としてPMMAを使用した距離センサー |
20000 mm | 赤色光 | コネクタ | M12x1 | PNP/NPN/差動モード, アナログ、電圧, アナログ、電流, アナログ、電圧/ アナログ、電流, RS485 | 光の反射時間測定 | |
BOD 66M金属ハウジングと異なる種類の光を使用した距離センサー |
2000 mm | 赤色光 | コネクタ | M12x1 | アナログ、電圧, アナログ、電流, PNP/ NPN | 三角測量 | |
BOD 6Kプラスチック製ハウジングとLED赤色光源を使用したウォッシュダウン用ナローディスタンスセンサー |
200 mm | 赤色光 | ケーブル, コネクタ | M8x1 | アナログ、電圧, PNP/ NPN/ 自動検出, PNP | 三角測量 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。