RFID システム
産業用RFIDシステムによるトレーサビリティー
識別ソリューションBISは、現代の製造業の必須要件を実現するためのキーテクノロジーを提供します。RFID技術により、モノや製品が社内で明確に割り当てられ、いつでも追跡することができます。RFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するために不可欠なコンポーネントです。
明確な識別と即時のトレーサビリティのために、データキャリア(RFIDトランスポンダ)を識別対象物に装着し、メモリとして機能させます。データは、RFIDトランスポンダとリード/ライトヘッド(リーダー)の間で送信され、評価ユニットまたはIO-Linkネットワークモジュールを介して制御システムに渡されます。当社のRFIDソリューションは、ほとんどの一般的な制御システムで動作可能であり、評価ユニットはすべての周波数範囲に対応しています。そして、それこそがRFIDの特徴であり、RFIDトランスポンダとリーダの間で非接触で情報を交換することができるのです。
LF、HF、UHFのRFIDシステム
Balluffでは、低周波(LF)、高周波(HF)、超高周波(UHF)のRFID技術の全スペクトルを入手でき、ほぼ無制限に使用できます。これにより、様々なデザインの部品やサービスを極めて多様に使用して、データを送信することができます。周波数に依存しない評価ユニットBIS Vの技術により、当社のすべてのRFIDシステム、センサー、リーダー、トランスポンダは、互いに柔軟に組み合わせることができます。
さらに、RFIDコンフィギュレーターを使って、オンラインで個別に自社のRFIDシステムを組み立てることができます。操作は簡単です。あなたはただタスクに導かれ、数回クリックするだけでゴールにたどり着きます。