Ethernet/IP 用ネットワークモジュール
ネットワークモジュール
で提供しています。:
15 バージョン
ネットワークが最適化されていなければ、高い効率は得られません。Balluff はお客様の高性能なシステム用に包括的な Ethernet/IP プログラムを提供します。Ethernet/IP は全世界で認められている標準ネットワークテクノロジーであり、多くの分野で Devicenet に取って代わっています。Ethernet をベースとしたテクノロジーははるかに高速であり、統合された制御を実現するからです。
Balluff の Ethernet/IP 用ネットワークモジュールは、極めてユーザーフレンドリーである点に特長があります。Balluff の Ethernet モジュールでのみ IP アドレスをロックして、ミスなどによる変更を防ぐことができます。これにより、セキュリティの向上とメンテナンスの簡素化が実現します。
特長
- 時間短縮とコスト削減:迅速な設置と既存のネットワークへの簡単な統合
- 革新的なアドレスプラグによる簡単なモジュール交換
入手方法
15 バージョン
注文コード | 価格 | デジタル入力 | デジタル出力 | 搭載インタフェース | ポートクラス | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
122140 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Type A | |
BNI00EFBNI EIP-508-105-Z015-C08 |
132990 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Type A | |
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
127060 JPY | 8x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Type A | |
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
88670 JPY | 16x PNP、タイプ 2 | 16× PNP | |||
BNI009TBNI EIP-507-005-Z040 |
97520 JPY | 8x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | 4× IO-Link | Type A | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
62070 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Type A | |
BNI008PBNI EIP-302-105-R015 |
122140 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 16× PNP | |||
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
64390 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Type A | |
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
142820 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Type A | |
BNI008ZBNI EIP-502-105-R015 |
130020 JPY | 16x PNP、タイプ 3 | 16× PNP | 4× IO-Link | Type A |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。