ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

光電センサー

有無・形状・色・距離・厚さのチェックに優れた性能を発揮

光電センサ

バルーフの光電センサは、高い信頼性で物体の有無や形状、色、距離、厚さなどを高い精度で確実に検出します。そんため、ロボットやFA、組立て、マテハンなどで活躍しています。センサごとの機能により、部品の検出やカウント、積上げ高さの監視、ガラス越しの検知、小型パーツの配置、マークの検知、充填レベル検知などに非常に高い信頼性を誇ります。

赤色光や青色光、赤外光、レーザーに至るまで、あらゆる種類の光源を用いたセンサを提供しています。背景抑制機能なども含めた豊富な製品群が特徴です。豊富な形状により、あらゆるアプリケーションに対応する柔軟性を誇ります。特殊な用途として、小型センサやカラーセンサ、ライトバンド、コントラストセンサなどもラインナップしています。

用途

  • パーツの識別とカウント
  • 積上げ高さの監視
  • ガラス越しの検出
  • 小型パーツの検出
  • マークの識別
  • 充填レベルの検知

ライトスイッチ

  • 表面、色、材質によるコントラストの違いの検出に最適
  • 背景抑制機能付き拡散センサー:表面、色、材質に実質的に依存せず、さまざまなレンジで信頼性の高い物体検出が可能。
  • 視認性の高い光ビームにより、コスト効率が高く、取り付けや位置合わせが容易
  • 回帰反射型センサーや透過型センサーに比べ、検出距離が短い
  • 設置は電気機器1台のみ
  • 認識しにくい対象物も完璧に検出する青色光付きライトスキャナー

反射ライトバリア

  • 余裕のある取り付け公差による簡単なアライメント
  • 長距離用の大型リフレクタ
  • 表面、色、材質に関係なく確実に検出
  • 偏光フィルター付きで、光沢のある物体の検出にも最適
  • 電気機器1台とリフレクターの設置のみ

透過型光電センサ

  • 優れた繰り返し精度により位置決めタスクに最適
  • 汚れに非常に強く、多機能
  • 検出距離が長い場合に最適
  • 投光器と受光器を別々のハウジングに収納

フォーク・ライト・バリアとアングルド・ライト・バリア

  • さまざまなタイプの光(赤色光、赤外線、レーザー)
  • 堅牢な金属製ハウジングまたはコンパクトなプラスチック製ハウジング
  • 正確な検出と高い繰り返し精度
  • さまざまな形状とサイズの豊富な選択肢
  • 時間のかかる調整が不要

窓型光電センサ

  • フレーム領域全体で均一な、高い分解能
  • 直径 0.8 mm までの小型部品の検知
  • M8 標準コネクタ付きの堅牢な金属製ハウジング
  • 感度と出力信号長さの設定が可能
  • ダイナミックおよびスタティックなバリエーション
  • 様々なフレームサイズのモジュラー式ビルディングブロック

連続ルーフライトとライトグリッド

  • 堅牢な金属製ハウジングにより、安定した取り付けと正確なアライメントを実現
  • 大きな対象物にも対応
  • 様々な信号出力が可能
  • 迅速に使用可能
  • コントローラ、PC、ソフトウェアなどの追加アクセサリ不要

カラーセンサ

  • 高速なスイッチング周波数
  • ディスプレイ付き/なし
  • 堅牢、産業環境に適合
  • 省スペースの設置に最適な小型ハウジングのタイプを用意
  • 強力な白色光源により、強力な白色光源により最大 400 mm の検出距離
  • オプションのIO-Linkインタフェース搭載により簡単なパラメータ設定
  • 任意の数の物体を識別
  • 非常に高い色分解能
  • アプリケーション別のパラメータ設定

コントラストセンサー

  • 高速プロセスのための正確なスイッチング - 30 kHzまでの高いスイッチング周波数
  • さまざまなタイプの光(レーザー、赤/緑/青または白色光)
  • レーザーによる長い照射距離
  • アライメントを容易にする視認性の高いライトポイント
  • パルス延長
  • 外部ティーチイン可能
  • アナログ出力信号も使用可能
  • ディスプレイで簡単に設定可能(ディスプレイなしもあり)
  • 用途に応じたシリーズ

発光センサー

  • UV 光 – 外部ランプや光源は不要
  • ボタン操作ひとつで読取り可能 – 専用のソフトウェア不要
  • 堅牢、産業環境に適合した構造

プラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器

  • わずかなコントラストの差を検出
  • 高速 – 最大 8 kHz
  • 高い位置決め精度
  • 柔軟に取付け可能、設定が簡単
  • 追加機能を使用可能(自由なパラメータ設定が可能)
  • 堅牢な仕様
  • 極めて正確な切替え
  • 一方向またはキースイッチの動作原理
  • ストレートまたはアングル光学系
  • DIN レール取付け用のコンパクトな構造
  • ディスプレイ付き/なし
  • 様々な光の種類(赤色光または赤外光)
  • アナログ出力信号付きもご用意(オプション)
  • グラスファイバーまたはプラスチックファイバー用の各種シリーズ

ファイバーベース機器用プラスチックファイバーおよびグラスファイバー

  • 機能的予備能が高い
  • 高品質の素材と精密な加工
  • 均一な光学的特性
  • コンパクト、柔軟、堅牢を提供するために様々な被覆材、長さ、直径をご用意
  • ティーチイン入力からのセンサのティーチイン、または IO-Link を介した簡単なティーチイン
  • ご要望に応じて診断機能とコンディションモニタリング機能を付けることが可能
  • リード線タイプのファイバーもご用意

マイクロモート - 光センサーヘッド

  • マイクロスポット、ナノスポット、レーザー、赤外線、従来の赤色光LEDなど、高精度なセンサーヘッドを豊富に取り揃えています。
  • アナログ、デジタル、ダイナミックの各アンプ(Micromote製品群-光センサーヘッド用アンプにリンク)、設定値と実測値の表示付き
  • 優れた技術特性
  • グリッパーに最適な使い方

Micromote - 光センサーヘッド用アンプ

  • 外部評価ユニット(アンプ)と超小型光電子センサーヘッドの組み合わせ(Micromote製品群-光センサーヘッドへリンク
  • 非常に限られたスペースや動く機械要素にも適しています。

光学式距離センサー

  • 短距離、中距離、長距離の距離測定とモニタリングに最適
  • スイッチングポイントの調整が可能な追加スイッチング出力がほとんどの製品で利用可能
  • ティーチ入力またはボタンによるセンサへのティーチイン
  • オプションでIO-Linkインターフェースを搭載し、簡単なパラメータ設定と追加機能を実現