ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

接触温度センサー

温度センサ

で提供しています。:

3 シリーズ

接触式温度センサーは、プロセス温度のスイッチングや連続検出に使用できます。例えば、工作機械、移動機械、ポンプ、コンプレッサー、油圧・空圧機器などです。

幅広いアプリケーションにおける様々な要求に、ディスプレイ付きとディスプレイなしのバリエーションで対応できます。保護等級IP67の堅牢なハウジングにより、温度センサは過酷な産業環境にも適しています。

当社の接触式温度センサーは、固定式プロセス接続を備えた保護チューブで構成され、プロセスに直接ねじ込まれます。

特徴

  • 回転可能で見やすいディスプレイ付きバージョン:柔軟な設置と使いやすさ
  • 表示なしバージョン:コンパクトな設計と高い耐振動性
  • インターフェースアナログ信号とスイッチングポイント
  • 堅牢なM12コネクターにより、統合が容易
  • ULおよびCE認証

3 シリーズ

シリーズ プロセス接続部 取付け面からの設置長 プロセス接続部材質 インタフェース ハウジング材質、一次 測定範囲 最大定格圧力
アクション

BFT S

標準バージョン
NPT 1/4" A, G 1/2" オス, G 1/4" オス 25 mm, 50 mm ステンレス(1.4305) アナログ、抵抗 -50...150 °C 50 bar

BFT D

回転可能で見やすいディスプレイにより、柔軟な設置と使いやすさを実現
G 1/2" オス, NPT 1/2" オス 100 mm, 25 mm, 50 mm ステンレス(1.4571) アナログ、電圧, アナログ、電流, PNP PC/ABS -20...80 °C 150 bar

BFT T

アナログ出力信号4~20mA(高EMC耐性)の温度トランスミッタ
NPT 1/4" A, G 1/4" オス 100 mm, 25 mm, 50 mm ステンレス(1.4571) アナログ、電流 ステンレス(1.4571) -30...150 °C 270 bar