ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

交換ユニット付き機械式マルチポジションスイッチ

カムスイッチ

で提供しています。:

25 バージョン

Balluff の交換ユニット付き機械式マルチポジションスイッチには、標準的な用途向けのものと、より高度な要求に対応する安全スイッチポイント付きが用意されています。個々のプランジャを交換する際にすべてのスイッチを取り外す必要はありません。2 本のねじを緩めるだけで、プランジャユニットを取り外せます。これにより、時間とコストを節約できます。

特長

  • 交換ユニットの取付けが簡単なのでサービス時間が短くて済む
  • 個別のプランジャまたはユニット全体を直接機械で迅速に交換可能
  • 修理コストの削減
  • 誤配線がない
  • シリーズに応じて最大 6 つのスイッチポジション
  • 2 つのシリーズ

25 バージョン

注文コード 価格 スイッチ位置、数 プランジャ形状 仕様 接続の種類 スイッチ位置距離
アクション

BNS018K

BNS 823-D03-D12-100-10-02-FD
78610 JPY 3 スイッチ位置1 ~ 3: チゼル 安全性 DIN EN 60204-1 ねじ式端子

BNS018R

BNS 823-D04-R12-100-22-04
97430 JPY 4 スイッチ位置1 ~ 4: ローラーベアリング 安全性 DIN EN 60204-1 ねじ式端子

BNS018T

BNS 829-D02-D12-100-10-FD
41160 JPY 2 スイッチ位置1 ~ 2: チゼル スプリングコンタクト ねじ式端子 12 mm

BNS0190

BNS 829-D02-R12-100-10-FE
41160 JPY 2 スイッチ位置1 ~ 2: ローラーベアリング スプリングコンタクト ねじ式端子 12 mm

BNS0192

BNS 829-D03-D12-100-10
52130 JPY 3 スイッチ位置1 ~ 3: チゼル スプリングコンタクト ねじ式端子

BNS0194

BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L
105500 JPY 3 スイッチ位置1 ~ 3: チゼル スプリングコンタクト コネクタ

BNS0198

BNS 829-D03-R12-100-10-FE
60010 JPY 3 スイッチ位置1 ~ 3: ローラーベアリング スプリングコンタクト ねじ式端子 12 mm

BNS0199

BNS 829-D04-D12-100-10
67850 JPY 4 スイッチ位置1 ~ 4: チゼル スプリングコンタクト ねじ式端子 12 mm

BNS019A

BNS 829-D04-D12-100-10-FD
78610 JPY 4 スイッチ位置1 ~ 4: チゼル スプリングコンタクト ねじ式端子 12 mm

BNS019H

BNS 829-D04-D16-100-10
67850 JPY 4 スイッチ位置1 ~ 4: チゼル スプリングコンタクト ねじ式端子 16 mm