ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

光学: 開口部、レンズ、偏向器

レフレクタ、ファイバー、光学系

で提供しています。:

48 バージョン

Balluff の絞り、レンズ、レフレクタは、様々な光学的センサおよび超音波センサ、それらのアプリケーションに最適です。これらのコンパクトで堅牢な光学系は取付け方法が容易であることが特長です。

様々な寸法のバージョンがあり、またプラスチック、アルミニウム、ステンレスなどの様々な仕様から選択できます。

特長

  • Balluff センサおよびファイバー用に設計、試験済み
  • 様々な長さ、直径、焦点距離
  • 精確性および均一な光学的特性
  • 高品質の素材と正確な加工

48 バージョン

注文コード 価格 動作原理 仕様 寸法 焦点距離 フィルタ
アクション

BAM000J

BFO D10-LA-DC-10
3200 JPY 光ファイバー用アダプタ Ø 1.0 mm ファイバ用クランプスリーブ Ø 3.6 x 25 mm

BAM00NM

ADAPTER BFO 30-A1
1610 JPY 光ファイバー用アダプタ 取付けリング Ø 27.5 x 16.7 mm

BAM00NN

BFO 02-PK-1
11030 JPY レンズ アドオンレンズ Ø 4 x 11.2 mm

BAM00NP

BFO 02-UK-1
920 JPY BFO 用偏光レンズ 90°レンズ(筐体内に1×ミラー) Ø 4 x 4 mm

BAM00NT

BFO 04-FL-2
7860 JPY レンズ アドオンレンズ Ø 6.5 x 15 mm

BAM00P0

BFO 08,0-KB-1
2130 JPY クランプホルダ マウントクランプ 16 x 20 x 12 mm

BAM00R6

BOS 18-BL-1
2650 JPY BOS 用スリット 円形スリット Ø 22 x 16 mm

BAM00RR

BOS 18-UK-10
5380 JPY BFO 用偏光レンズ 90°レンズ(筐体内に1×ミラー) Ø 23.5 x 23.5 mm

BAM00RT

BOS 18-UK-2
7430 JPY BFO 用偏光レンズ 90°レンズ(筐体内に2×ミラー) Ø 23.5 x 23.5 mm

BAM00TY

BOS 5-BL-3
600 JPY BOS 用スリット 垂直スリット 8.2 x 32.1 x 6.1 mm