移動式油圧機器用磁歪式位置測定システム
磁歪式センサ
で提供しています。:
3 バージョン
移動体用油圧機器の位置計測システムは、移動体のリフトやホイスト技術の位置フィードバック用の油圧シリンダに最も重要な用途があります。そのコンパクトなデザインにより、センサーは油圧シリンダーの圧力領域に完全に設置され、シリンダー自体と同じ圧力抵抗を持っています。
特集記事
- ハイレゾリューション
- 測定長2540mmまで
- プログラム可能な出力信号 - 反転、設定、測定範囲の記録
- ウェアフリー、非接触型 - ダウンタイムなし、長寿命
- アナログとデジタルのマルチインターフェース
- シンプルなシリンダー統合 - コンパクトなデザイン
3 バージョン
注文コード | インタフェース | 測定長 | 機械仕様 | 周囲温度範囲 | リニアリティ偏差 | アプリケーション | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL6 -E- Series - DigitalBTL6 -E- Series - Digital |
デジタル パルス | 50...2540 mm | 48h7 フィッティングで固定 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) | 油圧シリンダに完全に統合 | |
BTL6 -E- Series - Analog VoltageBTL6 -E- Series - Analog Voltage |
アナログ、電圧 | 50...2540 mm | 48h7 フィッティングで固定 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
油圧シリンダに完全に統合 | |
BTL6 -E- Series - Analog CurrentBTL6 -E- Series - Analog Current |
アナログ、電流 | 50...2540 mm | 48h7 フィッティングで固定 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
油圧シリンダに完全に統合 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。