Sada nástrojů sledování stavu (CMTK)
Monitorování stavu stávajících strojů a zařízení pomocí CMTK (Condition Monitoring Toolkit)
Pomocí CMTK od společnosti Balluff můžete předcházet neplánovaným poruchám a prostojům strojů, což Vám ušetří jak náklady, tak i námahu při opravách. Naše snímače a systémy s monitorováním stavů včas odhalují problémy a potřeby údržby strojů a zařízení tím, že shromažďují a zpracovávají data prostřednictvím nezávislého systému.
Moderní monitorování stavu toto umožňuje, protože i malé změny jsou detekovány rychle a spolehlivě. Naše CMTK usnadňuje modernizaci Vašich stávajících zařízení s výhodným poměrem nákladů a přínosů. Buďte neustále informováni o stavu svých strojů a umožněte plánování oprav a provádění prediktivní údržby.
Co je součástí řešení CMTK?
Se sadou CMTK získáte komplexní řešení pro sledování stavu strojů, systémů a procesů s ohledem na teplotu, vibrace, tlak a další.
1. CMTK
CMTK se skládá ze základní jednotky (hardware) s integrovaným softwarem pro automatizovaný sběr a vyhodnocování dat ze snímačů. Společnost Balluff nabízí širokou škálu IO-Link snímačů, stejně jako všechny související kabely a napájecí zdroje.
2. IO-Link snímače
Pokud již používáte snímače jiných výrobců, lze je k základní jednotce také připojit. Až čtyři IO-Link snímače lze připojit na jednu základní jednotku - bez ohledu na výrobce. Základní jednotka také nevyžaduje připojení k řídicímu systému stroje. To znamená, že Vaše stávající systémy není třeba upravovat, ale pouze doplňovat - Vaše stávající struktury a procesy zůstávají nedotčeny.
Možnosti použití CMTK jsou tedy prakticky neomezené.
Výhody integrovaného monitorování stavu
Plánování spolehlivosti v provozu
V případě nečekané údržby stroje, může dojít k jeho odstávce, zastavení výroby a zpoždění dodávek, což je vždy spojeno s vysokými náklady. Abyste tomuto problému předešli, zvyšte spolehlivost svých procesů pomocí vyvinutých sad nástrojů pro monitorování stavu od společnosti Balluff. Podpoříme Vás při zajišťování správné funkce stroje, předcházení chybovosti a plánování údržby stroje, abychom zajistili hladký průběh výroby.
Uvedení systému do provozu a vizualizace dat metodou Plug-and-play
Sadu nástrojů lze nastavit během několika minut a následné ovládání systému je intuitivní a proveditelné i bez předchozích znalostí a technických dovedností.
Systém lze snadno připojit ke stávajícímu stroji, protože jej lze nainstalovat zcela nezávisle na cloudu a ovládání stroje.
Pokud chcete data používat v cloudu nebo ve vlastní databázi, je možné je poskytnout také prostřednictvím protokolu MQTT. Kromě toho je systém univerzálně přizpůsobitelný individuálním potřebám díky použití technologie Docker.
Flexibilní sběr dat prostřednictvím IO-Link
Flexibilní systém monitorování stavu umožňuje připojení všech druhů snímačů, které podporují rozhraní IO-Link. K základní jednotce lze připojit vše od snímačů vibrací přes snímače teploty až po snímače tlaku, a to i v případě, že se jedná o jiného výrobce. Kromě toho není připojení omezeno na jeden snímač, ale k základní jednotce lze připojit až čtyři snímače. To umožňuje flexibilní a přesný sběr dat proto, že jsme schopni získat data z více snímačů.
Spolehlivé vyhodnocování dat pomocí vzdáleného monitorování
K nastavení a sledování prahových hodnot se používá již předinstalovaný software v základní jednotce. Ty lze konfigurovat individuálně v závislosti na konkrétních požadavcích daného stroje. Definované hodnoty slouží jako prahové hodnoty - při jejich překročení se zobrazí varovné hlášení. Tímto způsobem můžete zajistit, aby výroba vždy probíhala podle plánu.
Při monitorování nejste vázáni na konkrétní místo, protože sada nástrojů pro monitorování stavu umožňuje monitorování stavu nezávislé na jakémkoliv místě prostřednictvím integrace do sítě. To znamená, že k zaznamenaným datům Vašich strojů můžete přistupovat odkudkoli a kdykoli.
CMTK je vhodný pro širokou škálu aplikací
Monitorování teploty strojů
Naše snímače teploty zjišťují teplotu důležitých součástí, jako jsou vřetena, ložiska nebo motory, aby bylo možné udržovat správnou teplotu strojů. Prostřednictvím softwaru CMTK lze získané informace využít pro sledování teploty a pomocí charakteristických hodnot sledovat stav stroje.
Monitorování vibrací Vašich strojů a systémů
Nadměrné vibrace nebo oscilace lze spolehlivě a včas odhalit pomocí naší sady nástrojů pro monitorování stavu. Například elektromotory, ventilátory a obráběcí stroje lze monitorovat pomocí našich nástrojů.
Monitorování motorů: spolehlivé monitorování elektromotorů
Objevte komplexní řešení společnosti Balluff pro monitorování Vašich elektromotorů. Předcházejte nechtěným a neplánovaným odstávkám pomocí sady nástrojů pro monitorování stavu, která spolehlivě monitoruje motory a kdykoli přijímá informace o jejich stavu.
Monitorování čerpadel pro zajištění provozní spolehlivosti
Chcete-li zajistit, aby všechna Vaše čerpadla, ventily a nádrže fungovaly tak, jak mají, a abyste byli nepřetržitě informováni o odchylkách definovaných regulačních hodnot, měli byste implementovat naše řešení CMTK. Sada nástrojů pro monitorování stavu Vás podpoří tím, že monitorování čerpadel zvýší bezpečnost provozu a ušetří náklady.
Spolehlivé monitorování ventilátorů a vzduchotechniky
Monitorujte své ventilátory a odsávací systémy pomocí řešení společnosti Balluff pro monitorování ventilátorů. Pomocí sady nástrojů pro monitorování stavu lze zaznamenávat různé měřené veličiny, jako je tlak a vibrace, a zjišťovat odchylky od definovaných hodnot, aby bylo možné včas provádět údržbu strojů a předcházet poruchám.
Sledování hydraulických jednotek
Hydraulické pohonné jednotky jsou ústředními součástmi každého výrobního systému, a proto by každá porucha stroje byla spojena s vysokými náklady z důvodu výpadků výroby. Pomocí sady nástrojů pro sledování stavu můžete tomuto snadno zabránit a sledovat své hydraulické systémy.
Na kolik Vás vyjde sada nástrojů pro monitorování stavu?
Součástí každého systému CMTK je základní jednotka s integrovaným softwarem.
To je doplněno výběrem snímačů a příslušenství se všemi potřebnými kabely.
Základní jednotka |
Senzory IO-Link |
Příslušenství |
---|---|---|
|
|
|
Jednorázové náklady |
Jednorázové náklady |
Jednorázové náklady |
|
|
|
Sada nástrojů pro monitorování stavu | Senzorová technika | Propojovací kabely |
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Vyplňte prosím následující kontaktní formulář.