- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Visualisation du processus à l'aide des colonnes SmartLights flexibles
Nos colonnes de signalisation à LED SmartLight signalent les états de fonctionnement via un spectre de couleurs flexible et polyvalent. Vous pouvez définir toutes les couleurs individuellement via la commande et afficher les états déterminants à critiques des machines et de l'installation. En quelques commandes, vous pouvez attribuer différentes couleurs à la lampe sans avoir à changer mécaniquement les colonnes à LED. L'IO-Link ne simplifie pas seulement l'installation pour vous : toutes les modifications peuvent être effectuées en cours de fonctionnement. Les colonnes SmartLight disposent de trois modes sélectionnables et sont disponibles en option avec un module sonore intégré pour les notifications acoustiques.