- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Identification automatique et traçabilité avec RFID
Lorsqu'il s'agit du suivi des pièces dans l'automatisation, la technologie RFID proposée par Balluff est le premier choix. L'identification sans contact permet de tracer chaque étape de production et chaque matériau utilisé. Toutes les données sont automatiquement enregistrées et documentées en temps réel. Ceci vous garantit une qualité de produit élevée. Grâce à la transparence totale, vous pouvez également réagir à tout moment et de manière flexible aux modifications. Les supports de données RFID peuvent être lus et écrits aussi souvent que nécessaire et sans contact visuel, même en cas d'encrassement.