- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Automatisation de l'assurance qualité
Dans l'assemblage du groupe motopropulseur, les caméras industrielles effectuent des contrôles de qualité tels que les contrôles de géométrie et d'intégralité et ce, plus rapidement et de façon plus fiable qu'un être humain. Les applications typiques incluent la vérification de la présence et le bon positionnement de joints toriques. Grâce au suivi de position intégré, cela fonctionne de manière fiable, même si les pièces passent devant le capteur dans différentes positions. De plus, nos caméras industrielles lisent les codes à barres et les codes matriciels de données, qui doivent être utilisés pour presque toutes les pièces installées dans une voiture en raison de la diversité des variantes et des exigences de sécurité. Elles s'intègrent facilement dans les systèmes de convoyage, ce qui permet une inspection en ligne à 100 % des pièces et des sous-groupes. De plus, elles sont compactes et presque aussi faciles à utiliser qu'un capteur conventionnel.