- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Documenter automatiquement les données de production et de qualité
La meilleure façon de documenter, de manière sûre et complète, toutes les étapes de travail dans les systèmes d'assemblage est d'utiliser les systèmes RFID proposés par Balluff. Les supports de données RFID sont vissés directement dans le bloc moteur et passent par tout le processus d'assemblage. Lors du passage dans les différentes stations, toutes les données de produit et de commande pertinentes sont lues et complétées par le lecteur. Ainsi, le passage est entièrement documenté en temps réel et vos processus sont transparents à tout moment. La lecture et l'écriture s'effectuent automatiquement, ce qui permet d'éviter les étapes de travail manuelles et les sources d'erreurs potentielles. Le système RFID à grande vitesse proposé par Balluff est jusqu'à 8 fois plus rapide que la norme ISO 15693, ce qui permet de traiter même les plus grandes quantités de données dans les plus brefs délais. Vous réduisez ainsi vos temps de cycle et augmentez vos cadences de production.