- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Maîtrise des tâches les plus diverses
L'assemblage du groupe motopropulseur comporte une grande variété de tâches : Regrouper des signaux, enregistrer et tracer des données via RFID, commander les composants pneumatiques, signaler les états de fonctionnement à l'aide de colonnes Smartlight, etc. – en tant que compresseur de données décentralisé, un unique module IO-Link Master permet de résoudre toutes ces tâches et d'économiser ainsi des modules. En effet, tous les capteurs et actionneurs intelligents sont connectés au système de commande par son intermédiaire. Ceci permet un paramétrage et un diagnostic centralisés. La surveillance monovoie spécifique à chaque port détecte les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de câble à chaque port. Ce degré de diagnostic sélectif est unique dans le cas de modules E/S. Les modules IO-Link Master sont conviviaux grâce à l'affichage, au commutateur intégré et au serveur Web. Et avec les répartiteurs de capteurs / actionneurs correspondants, vous pouvez également intégrer des appareils binaires ou analogiques.