- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
- Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation
- Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
Changement d'outil plus rapide
Nos coupleurs inductifs supportent le changement automatique d'outil en transmettant les données et l'énergie via un entrefer sans contacts mécaniques. Ceci minimise les temps d'équipement pour les changements d'outils et de pinces de robot et assure un haut degré de disponibilité. Le signal est de nouveau transmis immédiatement après le remplacement de l'outil, de sorte que la production peut être poursuivie. L'affectation correcte est assurée par un identifiant (ID) enregistré dans le répartiteur de capteurs / actionneurs.