- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
- Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation
- Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
Protection d'accès dans les lignes de presses
Lorsque les outils sortent et entrent dans les presses par des rails lors d'un changement d'outil, cette zone doit être sécurisée. Nos dispositifs de protection sans contact détectent les doigts, les mains ou le corps et arrêtent le processus en cas de danger. Des miroirs de renvoi peuvent être utilisés pour protéger les trois côtés de la zone de changement.