- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
- Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation
- Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
Traçabilité efficace
Grâce à l'identification automatisée à l'aide de la technologie RFID, l'outil adéquat peut être utilisé à tout moment sur de grandes lignes de presses. De plus, des informations relatives au produit, à la production et à la qualité des pièces sont enregistrées. Les systèmes UHF Balluff offrent de grandes zones de détection et les classes de protection élevées nécessaires à cette fin. Le réglage des paramètres est des plus simples : À l'aide du bouton de configuration automatique situé sur le lecteur, vous pouvez mettre en service le système en un tour de main. De plus, nos détecteurs de proximité inductifs, résistant aux champs magnétiques, utilisent des portées maximales pour vérifier si les tôles sont correctement positionnées dans la presse.