Micromote - 광학 센서 헤드용 증폭기
포토 센서
가능:
19 버전
발루프의 Micromote 시스템은 특히 작기 때문에 매우 유연하게 사용할 수 있습니다. 외부 평가 장치(증폭기)와 매우 작은 광전자 센서 헤드를 결합합니다. 따라서 매우 좁은 공간과 움직이는 기계 요소에도 적합합니다.
특이사항
- 외부 평가 장치(증폭기)와 매우 작은 광전자 센서 헤드 결합(Micromote 제품군 링크 - 광학 센서 헤드)
- 매우 좁은 공간과 움직이는 기계 요소에도 적합
유효성
19 버전
주문 코드 | 가격 | 치수 | 인터페이스 | 스위칭 주파수 | 조정기 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00R6BAE SA-OH-037-PP-S75G |
411606 KRW | 15 x 36 x 61 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 10000 Hz | Slide switch 4 positions or 3 positions | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | |
BAE011CBAE SA-OH-060-YI-S75G |
249548 KRW | 10 x 32.5 x 77.3 mm | 2x PNP/NPN/푸시-풀, 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz | I/O 링크를 통한 매개변수화 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
382577 KRW | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 2x PNP/NPN/푸시-풀, 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | I/O 링크를 통한 매개변수화, 버튼 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | |
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
382577 KRW | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 2x PNP/NPN/푸시-풀, 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | I/O 링크를 통한 매개변수화, 버튼 | 케이블, 2 m, PUR | |
BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
382577 KRW | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 버튼 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | |
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
382577 KRW | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 버튼 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | |
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
382577 KRW | 12 x 40.1 x 77.3 mm | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 버튼 | 케이블, 2 m, PUR | |
BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
382577 KRW | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 아날로그, 전류 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 버튼 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | |
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
382577 KRW | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 아날로그, 전류 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 버튼 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | |
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
382577 KRW | 12 x 40.1 x 77.3 mm | 아날로그, 전류 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 버튼 | 케이블, 2 m, PUR |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.