마모 없이 유연하게 에너지 전달
인덕티브 커플러 BIC
회전식 인덱싱 테이블에서 데이터는 회전하는 기계 부품에서 움직이지 않는 기계 부품으로 전송되어야 합니다. 슬립 링은 일반적으로 이를 위해 사용되지만 피할 수 없는 마모로 인해 종종 고장과 비용이 많이 드는 가동 중지 시간이 발생합니다. 발루프의 인덕티브 커플러는 여기에서 더 나은 선택입니다. 이 커플러는 최대 5mm의 에어 갭을 통해 접촉 없이 센서와 액추에이터를 위한 에너지와 신호를 안전하고 빠르며 최적화된 성능으로 전송합니다.
특이사항
- 플러그 앤 플레이 및 M12 커넥터 덕분에 쉬운 설치, 조립 및 교체
- 기계적 마모 없음, 유지 보수가 필요 없음
- 내부 온도 모니터링을 통한 과열 보호
- 높은 수준의 보호(IP67)
- 고전력 전송(최대 120W)
관련 주제
Downloads
-
Industry brochure battery industry