최악의 시나리오에서 시스템을 안정적으로 끕니다.
비상 시에도 기계 위험을 방지하거나 줄일 수 있도록 비상 정지와 같은 안전한 명령 장치를 사용해야 합니다. 시스템에서 비상 정지 장치는 설치, 작동 또는 유지 보수 중 여부에 관계없이 보조 보호 수단으로 항상 사용할 수 있어야 합니다.
특이사항
- 에너지 공급의 안전한 종료
- IEC 60947-5-1, 부록 K에 따른 포지티브 개방
- M12(5핀)를 통한 플러그 가능 연결
- 회전식 릴리스가 있는 버섯 푸시버튼
- 먼지와 물에 대한 높은 수준의 보호
- 컴팩트한 하우징, 쉬운 조립
Downloads
-
Industry brochure metalworking