로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

산업용 유압장치 내부의 위치를 정확하게 측정

산업용 유압장치 내부의 위치를 정확하게 측정

발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 산업용 유압장치 내부의 위치를 정확하게 파악하기 위한 표준 제품으로 개발되었습니다. 본 시스템은 유압 실린더와 마찬가지로 최대 1000 bar까지 견딜 수 있습니다. 비접촉 방식이라 마모가 발생하지 않고, 따라서 사용수명에 제한이 없습니다. 이 시스템은 표준 구동 과정 없이 사용할 수 있습니다. 시스템의 초정밀 출력 신호는 제어장치 내부의 작동이 시작되면 절대 신호로 사용할 수 있습니다.

주요 특성

  • 견딜수 있는 최대 압력: 1000 bar – 확장된 사용 영역
  • 최대 측정 길이: 7620 mm
  • 인터페이스(아날로그/디지털), 필드버스, 이더넷
  • 충격과 진동에 강함

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology