27.01.2020
IO-Link가 지원되는 블록형 스마트레벨 정전용량센서
거품이 있거나 접착성이 있는 매체의 레벨 감지에 이상적인 센서
발루프의 Q40 소형 정전용량센서는 IO-Link를 지원합니다. 비금속 용기 내의 레벨을 안정적으로 감지합니다. 전도성 매체이거나 용기 벽면 두께가 6mm 이하인 경우 별도로 조정이 필요하지 않습니다.
IO-Link 인터페이스로 어플리케이션 범위가 확장되었고 설정 옵션도 늘어났습니다. 산업용 표준 3선 케이블을 사용하면 쉽게 설치할 수 있습니다. 또한 작동 중인 장비에 설치할 수도 있습니다.
IO-Link 센서의 모니터링, 파라미터 설정 및 오류 분석은 컨트롤러에서 실시합니다. 장비 공정을 최적화하고 효율성은 더욱 개선됩니다.
제품 특성
- 최대 10mm 두께의 비금속성 컨테이너 내부의 레벨을 비접촉식으로 감지
- 산성 및 염기성과 같은 고전도성 매체 레벨 감지에 적합
- 스마트 레벨 50 기술력을 통해 기포 및 기타 부착물을 상쇄
- Smart Level 50 기술로 거품 및 잔여물 보상
- 작동 모드: 표준 I/O 모드 (SIO), IO-Link 모드
Downloads
-
Capacitive Smart Level sensors in block-style – now also with IO-Link