04.02.2020
외부 조명 억제 (Ambient Light Suppression) 기능이 있는 IO-Link 레이저 거리 센서
정밀한 거리 측정
광전자식 레이저 거리 센서 BOD 24K는 다양한 종류의 계측 객체를 탐지하고 그 위치를 정확하게 파악합니다. 이는 윤곽 검출, 거리 측정 및 장착된 상태에서의 위치 확인에 특히 적합합니다. 매우 정밀한 레이저 광선을 사용하므로, 소형 계측 객체에 대해서나, 객체의 세부적인 부분에 대해서도 신뢰성 높게 사용할 수 있습니다. 레이저 등급이 1등급이므로 추가적인 보호 조치가 필요하지 않습니다.
본 센서에서는 주변 조명 억제 기능은 물론 고도의 정확성을 보장하는 정밀 모드가 제공됩니다. 또한 발생 가능한 여러 간섭 요인은 필터링 기능을 통해서 차단됩니다. 디스플레이 및 내장된 두 개의 버튼을 사용해서 다양한 모드와 기능을 간편하게 설정할 수 있습니다. 설정을 할 수 있는 또 한 가지 방법은 IO-Link를 간편하게 이용하는 것입니다.
센서는 작동 거리가 50 ~ 100 mm인 모델 또는 50 ~ 650 mm인 모델 가운데 선택할 수 있습니다. 하우징 구멍이 세 개 마련되어 있고, 커넥터가 회전식으로 되어 있어서 장착 및 연결이 매우 수월합니다. 표준화된 4핀식 M12 플러그 커넥터를 사용하면 센서를 간단히 연결할 수 있습니다.
제품 특징
- 작동 범위 : 50 ... 100 mm 또는 50 ~ 650 mm
- 최대 10 µm까지의 높은 해상도
- 레이저를 볼 수 있으므로 간편하게 정렬 가능
- 레이저 등급 1 – 추가적인 보호 조치가 필요하지 않음
- 설정 기능이 디스플레이에서 확인 가능
- 광범위한 IO-Link 추가 기능 제공
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression