- 연결 1
- M12x1-소켓, 직선형, 8-폴, A-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, A-코딩
- 케이블
- PUR 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 8
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...90 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -5...90 °C
- 작동 전압, Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 2.0 A
- 보호 등급
- IP67/IP67