추천 액세서리
- 연결
- M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
- 작동 전력 디스플레이
- LED 녹색
- 기능 표시기 (핀 2)
- LED 황색
- 스위칭 출력
- PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
- 케이블
- PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 3
- 도체 횡단면
- 0.34 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...90 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...90 °C
- 작동 전압, Ub
- 30 VDC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K