유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
밸브 케이블
연결
C, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
기능 디스플레이
LED 황색
억제장치
억제 다이오드
케이블
PVC 회색, 5 m
도체 수량
3
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-0000-10-053-VX8350-050 | BCC VC04-0000-10-054-VX8350-050 | |
|
26,390 KRW
정가
|
24,310 KRW
정가
|
|
| 연결 | C, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀 | C, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀 |
|---|---|---|
| 기능 디스플레이 | LED 황색 | - |
| 억제장치 | 억제 다이오드 | - |
| 케이블 | PVC 회색, 5 m | PVC 회색, 5 m |
| 도체 수량 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.