추천 액세서리
- 연결 1
- A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴
- 연결 2
- M12x1-플러그, 각형, 3-폴, A-코딩
- 기능 디스플레이
- LED 황색/아니요
- 억제장치
- 억제 다이오드
- 케이블
- PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 3
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67/IP67, IP69K