추천 액세서리
- 연결
- M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩
- 케이블
- TPE 황색, 2 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 3
- 도체 횡단면
- 22 AWG
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...105 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...105 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP69K