추천 액세서리
- 연결
- 7/8"-플러그, 직선형, 4핀
- 스위칭 출력
- 비동등
- 케이블
- PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 4
- 도체 횡단면
- 1.5 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -20...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 10.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68