추천 액세서리
- 연결
- A, DIN-0°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
- 기능 표시기 (핀 2)
- LED 황색
- 기능 디스플레이
-
LED 황색
LED 녹색 - 기능 표시기 (핀 3)
- LED 녹색
- 케이블
- PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 5
- 도체 횡단면
- 0.50 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 24 VDC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 6.0 A