추천 액세서리
- 연결
- M12x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩
- 인터페이스
- CC 링크
- 케이블
- PVC 실드 적색, 10 m
- 도체 수량
- 3
- 도체 횡단면
- 20 AWG
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...70 °C
- 작동 전압, Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K