추천 액세서리
- 연결 1
- 7/8"-소켓, 직선형, 5-폴
- 연결 2
- 7/8"-플러그, 직선형, 5-폴
- 인터페이스
- DeviceNet Thin
- 케이블
- PVC 실드 회색, 3 m
- 도체 수량
- 4
- 작동 전압, Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68/IP67, IP68