- 연결
- M12x1-플러그, 직선형, 8핀, A-코딩
- 도체 수량
- 8
- 도체 횡단면
- 22 AWG
- 리츠 선 길이 L
- 2.00 m
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 2.0 A
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
cULus
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-92-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-03
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604