- 연결
- M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩
- 케이블
- 실리콘 용접 스파크 내성 검은색, 5 m
- 도체 수량
- 4
- 도체 횡단면
- 0.34 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...200 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...200 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP65