추천 액세서리
- 연결
- M23x1-소켓, 각형, 19핀
- 케이블
- PUR 검은색, 25 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 19
- 도체 횡단면
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 125 VDC / 125 VAC