- 연결 1
- RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
- 연결 2
- RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
- 인터페이스
- 이더넷/IP
- 케이블
- TPE 실드 적색, 10 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 4
- 케이블 온도, 이동 배선
- -40...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 1.0 A
- 보호 등급
- IP20/IP20