- Special characteristics
- Washdown
- 연결 1
- 7/8"-소켓, 직선형, 4-폴
- 연결 2
- 7/8"-플러그, 직선형, 4-폴
- 케이블
- TPE-V 회색, 20 m
- 도체 수량
- 4
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...105 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...105 °C
- 작동 전압, Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 10.0 A
- 보호 등급
- IP69K/IP69K
- 승인 / 적합성
-
CE
Ecolab