로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCC0K78

단방향 코드세트

타입 코드:

BCC M414-0000-2D-168-ES64N9-300

로드 중
연결
M12x1-플러그, 직선형, 4핀, D-코딩
인터페이스
이더넷/IP
케이블
TPE 실드 터키옥 청색, 30 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
24 AWG
케이블 온도, 이동 배선
-40...80 °C
작동 전압, Ub
60 VDC
정격 전류 (40 ° C)
1.5 A