- 연결
- M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
- 스위칭 출력
- 비동등
- 케이블
- PUR 실드 검은색, 20 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 5
- 도체 횡단면
- 0.25 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC