제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0MAH

BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-900

이더넷/프로피넷 케이블

연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR 실드 녹색, 90 m, 케이블 체인 호환
케이블, 참고
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR 실드 녹색, 90 m, 케이블 체인 호환
케이블, 참고
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...60 °C
작동 전압, Ub
60 VDC
정격 전류 (40 ° C)
1.5 A
보호 등급
IP67/IP67