추천 액세서리
- 치수
- 지름 30 x 68 mm
- 구조
- M30x1.5
- 설치
- 실드형
- 범위
- 10 mm
- 인터페이스
- NAMUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸
- 활성 영역, 재질
- PTFE
- 연결
- 케이블, FEP
- 작동 전압, Ub
- 7.7...9 VDC
- 주변 온도
- -20...60 °C, 기존 카테고리 기준
- Ex 카테고리
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - 보호 등급
- IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926