로드 중
어떤 속성을 유지하시겠습니까?
중단
- 치수
- 지름 18 x 76 mm
- 구조
- M18x1
- 설치
- 비실드형
- 범위
- 8 mm
- 인터페이스
- NAMUR
- 스위칭 주파수
- 380 Hz
- 하우징 재질
- Br-Ni
- 활성 영역, 재질
- PA
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 작동 전압, Ub
- 7...9.6 VDC
- 주변 온도
- -25...75 °C, 인증서 참조
- Ex 카테고리
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
- cCSAus
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926