추천 액세서리
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - 치수
- 지름 12 x 65 mm
- 구조
- M12x1
- 설치
- 비실드형
- 범위
- 1...8 mm
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 스위칭 출력
- 푸시-풀 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC), PNP/NPN/푸시-풀 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 스위칭 주파수
- 1000 Hz
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 활성 영역, 재질
- PBT
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 보호 등급
- IP68, IP69K
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926