이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
- 기능
- 전력만
- 전송 거리
- 0...4 mm
- 구성품
- 원격
- 연결
- 커넥터, 7/8", 5핀
- 출력 전압
- 24 VDC
- 정격 출력 전류
- 5 A
- 하우징 재질
- 알루미늄, 검은색으로 양극 산화처리됨
- 치수
- 120 x 45 x 120 mm
- 주변 온도
- -10...50 °C
- 보호 등급
- IP67
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019