추천 액세서리
- 제품 그룹
- UHF (860...960 MHz)
- 작동 주파수
- 920.5…924.5 MHz
- 무선 허용
- 중국
- 인터페이스
- 이더넷/IP 갈바닉 절연됨
- 지원되는 RFID 기술
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
- 4
- 조절 가능한 출력
- 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
- 작동 전압, Ub
- 19.2...28.8 VDC
- 하우징 재질
- 강철, 알루미늄, 코팅
- 주변 온도
- -20...55 °C
- 보호 등급
- IP65, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
SRRC
WEEE
cULus
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710