로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BIS0192

UHF 기록/판독 헤드 및 안테나 (860...960 MHz)

타입 코드:

BIS VU-320-C7-S4

로드 중
제품 그룹
UHF (860...960 MHz)
작동 주파수
920.25…925.75 MHz
무선 허용
호주
치수
130 x 50.5 x 130 mm
안테나 유형
패치
편극
원형
조절 가능한 출력
7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
연결
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
하우징 재질
PC, 코팅 ABS, 아연, 다이 캐스팅, (커넥터)
인터페이스
RS485
작동 전압, Ub
24 V DC LPS 등급 2
주변 온도
-20...55 °C
보호 등급
IP54
승인 / 적합성
ACMA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

데이터 매체

Multi-frequency processors

RFID 시스템 홀더

양방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710